-
DC1877A - Schematic1/19/2015PDF30K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1877A is a 500mA output DC/DC power supply featuring the LTC3630A (DFN package), with 4V to 76V input range. The LTC3630A features high efficiency Burst Mode® operation and includes internal high and low side power switches. The board provides jumper selected output voltages of 1.8V, 3.3V, 5V and an option for additional voltages. LTC3630A has internal soft-start and a provision for increasing soft-start time.
関連資料
-
DC1877A - Demo Manual1/19/2015PDF250K
-
DC1877A - Design File1/19/2015ZIP566K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。