製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1863 is a step-down converter, capable of delivering up to 1A of output current from a minimum input voltage of 2.7V. The DC1863A uses the power-saving LTC3621 1MHz monolithic synchronous buck regulator in a small 8-lead MS8 package. The LTC3621 IC quiescent currents can be as low as 3.5μA in normal operation, and less than 0.1μA in shut down. The output voltage range of the DC1863A is from as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3621, to as high as the maximum input voltage, 17V.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。