製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1856B-B features the LTM4649EY μModule® regulator, a high performance high efficiency step-down regulator. The LTM4649EY has an operating input voltage range of 4.5V to 16V and is able to provide an output current of up to 10A. The output voltage is programmable from 0.6V to 3.3V and can be remotely sensed with the internal differential remote sensing amplifier. The LTM4649EY is a complete DC-DC point of load regulator in a thermally enhanced 15mm × 9mm × 4.92mm BGA package requiring only a few input and output capacitors.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。