製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1848A is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3976. The LT3976 is a compact, high efficiency, high speed monolithic stepdown switching regulator that consumes only 3.3μA of quiescent current. The demo circuit is designed for 3.3V, 5A output from a 4.3V to 40V input. The switching frequency can be programmed either via oscillator resistor or external clock up to 2MHz. To synchronize to an external clock, move JP2 to SYNC and apply the external clock to the SYNC turret.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。