製品概要

製品概要

デモ回路1831Aは、LT3763を搭載した高出力、定電流、低電圧の同期型降圧コントローラです。このデモ用ボードの入力は最大60Vです。出力は、LEDドライバとして10V、10Aに最適化されています。LT3763自体の入力電圧範囲は、6V~60Vです。

デモ用ボードの入力範囲は12V~60Vです。そのため、このデモ用ボードは80VのMOSFETを使用します。アプリケーションの最大入力電圧が48Vの場合、より低い出力電圧範囲での効率を向上させるためにBSC100N06LS3などの60VのMOSFETを使用できます。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。