製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1829A is a high efficiency, high density, synchronous buck converter with 4.5V to 14V input voltage range. It can supply a 30A maximum load current with a 1.5V output. This demo board utilizes the LTC3866EUF, a feature-rich single phase synchronous buck controller with very low DCR current sensing capability, on-chip drivers and remote output voltage sensing. This board is setup with 0.32mΩ DCR inductor. The temperature compensation function guarantees accurate current limit over a wide temperature range with DCR sensing. The LTC3866 is suitable for operation from an input voltage of 4.5V to 38V and output voltages up to 3.5V.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。