製品概要

製品概要

Demo circuit 1818A features the LTM8001 μModule regulator that includes a 5A switching regulator and an array of five 1.1A low noise LDOs. The demo board operates from a 6V to 36V input and is configured so the switching regulator provides an output that also powers the LDOs. The LDOs in turn provide three outputs – one from a single LDO and two outputs each formed by paralleling two LDOs together.



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。