-
DC1816B - Schematic1/11/2014PDF67K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1816B is an off-line isolated flyback LED driver featuring LT3799-1. The demo board provides a single constant current output of 3A over an LED string voltage from 22V to 38V. It is optimized to operate over a wide AC input voltage range (90VAC to 305VAC, 47Hz to 63Hz). LED current typically stays within ±5% over the whole input voltage range. It provides a high power factor (>0.9) enabling a single design to be used worldwide. It is also designed to comply with the IEC 61000-3-2 Class C harmonics standard and the EN55015B conducted EMI standard.
対象となる製品
関連資料
-
DC1816B - Demo Manual1/11/2014PDF308K
-
DC1816B - Design Files1/11/2014ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。