製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1812A-B features the LTC2944. Demonstration circuit 1812A-C features the LTC2943-1. The LTC2943/LTC2943-1 has an operating range of 3.6V to 20V, while the LTC2944 has an operating range of 3.6V to 60V, making all three devices perfectly suited for multicel battery applications. A precision analog coulomb counter integrates current measured through a sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. The LTC2943/LTC2943-1 measures voltage, current and temperature with an internal 14-bit No Latency ∆∑™ ADC. The LTC2944 measures voltage, current and temperature with an internal 16-bit No Latency ∆∑ADC. The measurements are stored in internal registers accessible via the onboard SMBus/I2C interface.



対象となる製品

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。