製品概要

製品概要

デモ回路1811B-Aは、デュアル出力の高効率、高密度μModule®レギュレータで、入力範囲は4.5V~26.5Vです。各出力は、最大13Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4676 μModuleレギュレータが搭載されています。このレギュレータは、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル13Aまたはシングル26A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4676データシートを参照してください。


 


対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

Adapter

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。