-
DC1808B - Schematic10/31/2012PDF85K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1808B-B is a 2.7V to 5.5V input, multioutput power supply with a pushbutton controller and I2C, featuring the LTC3589EUJ-2 (-B). The LTC3589EUJ-2 has three synchronous buck regulators, (1.6A, 1.2A, 1.2A) a 1.2A buck-boost regulator, a 25mA always-on LDO and three 200mA LDO regulators.The switching regulator settings, such as enables, feedback voltages, operating modes and other functions, can be controlled via I2C.
対象となる製品
関連資料
-
DC1808B - Demo Manual10/31/2012PDF1M
-
DC1808B - Design Files10/31/2012ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。