製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1807A is a dual output, dual phase synchronous buck converter featuring the LTC3869EUFD. The input voltage range is 4.5V to 14V, output voltages and currents are 1.5V/15A and 1.2V/15A. Two versions of the board are available. DC1807A-A has an on-board sense resistor for current feedback, while the DC1807A-B is configured with a DCR sense circuit that allows the converter to use the inductors DCR as the sense element instead of the on-board sense resistors to save cost and board space and improves efficiency.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。