製品概要

製品概要

デモ回路1798Aは、LTC3869IGN-2を備えたデュアル出力2相5A同期降圧コンバータです。2.5V/5Aおよび3.3V/5A出力を供給します。入力電圧範囲は4.5V~26Vです。DC1798A-Aには電流帰還用に検出抵抗が内蔵されています。DC1798A-Bはコンバータがオンボードの検出抵抗ではなくインダクタのDCRを検出素子として使用できるDCR検出回路で構成されており、コストと基盤面積の節約になり、効率が向上します。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。