製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1793A is a high voltage inverting charge pump with low noise dual-polarity LDO regulators featuring the LTC3260EMSE. The LTC3260 operates with an input voltage from 4.5V to 32V. The demo board provides selectable LDO± output set magnitudes of 3.3V, 5V, 12V and 24V for each polarity. Additional LDO± set point jumper selections and optional topside ADJ± resistors allow the user to set other desired LDO± output voltages. The demo board also provides the means to select between Burst Mode® operation or constant-frequency mode operation, plus select an operating frequency of 500kHz, 200kHz, and 50kHz.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。