-
DC1784B - Schematic7/24/2017PDF46K
製品概要
製品概要
DC1784B is a triple boost LED driver featuring the LT3797 triple boost LED controller. It accepts an input voltage from 2.5V to 40V (with higher transient) and drives three independent strings of up to 50V LEDs at 1A. DC1784B features independent PWM and analog dimming of each of the three LED strings. Each of the three channels has its own short-circuit protection, open LED protection, and FAULT flag output.
対象となる製品
関連資料
-
DC1784B - Demo Manual7/24/2017PDF628K
-
DC1784B - Design Files7/24/2017ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。