製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1780A-A features PolyPhase® design using the LTM4620EV, the high efficiency, high density, dual 13A, switch mode step-down power module regulator. The input voltage is from 4.5V to 16V. The output voltage is jumper selectable from 1.0V to 2.5V. DC1780A-A can deliver nominal 50A output current with 2× LTM4620s in parallel. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。