製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1755A provides the user with two high current dual phase synchronous buck converters driven by the LTC3860. These buck converters provide outputs of 1.5V/50A and 1.2V/50A over an input voltage range of 6V to 14V and a switching frequency of 500kHz. The board can be easily modified for a 4-phase, single VO, 100A supply. The power stage for each phase consists of the tri-state PWM compatible 6mm × 6mm Fairchild DrMOS module and a 0.47μH 13.2mm × 12.8mm iron powder type inductor from Würth. A high density, two sided drop-in layout is used. The entire converter, excluding the bulk output and input capacitors, fits within a 2.25” × 1.38” area on the board.



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。