製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1738A features the LTM8028, a μModule® step-down converter that integrates both a high efficiency switching regulator and a 5A UltraFast™ linear regulator, resulting in a low noise solution suitable for high speed data applications. The demo circuit is designed for an input voltage of 6V to 36V and an operating frequency of 250kHz. The output voltage is digitally programmable from 0.8V to 1.8V in 50mV increments by adjusting the three tri-state inputs VO0, VO1, and VO2.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。