製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1734A features the dual channel LT8582 in boost and inverting regulator configurations. The circuit is designed to convert a 5V to 10V input source to 12V at 900mA and –12V at 590mA. To limit the temperature rise of the chip to 40°C, on the demo board with no air flow, the maximum combined output power is 15W. Additional input bulk capacitance may be needed, subject to source impedance. DC1734A is designed to survive output short circuit events.

対象となる製品

ハードウェア (1)

リファレンス設計

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。