製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1731A-B is a DC/DC converter demo board using the LTC3646-1 monolithic synchronous buck regulator in the DFN package. The input voltage range is from 4V to 40V. The output voltage range of LTC3646-1 is 0.6V to 15V. It can deliver up to 1A of output current. At light load conditions, DC1731A can operate in Burst Mode® operation to improve the efficiency. The user can choose to use internal or external compensation. The switching frequency of LTC3646-1 is programmable from 200kHz to 3MHz. It can be synchronized to an external clock through the MODE/SYNC pin.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。