製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1731A-A is a DC/DC converter demo board using the LTC3646 monolithic synchronous buck regulator in the DFN package. The input voltage range is from 4V to 40V. The output voltage range of LTC3646 is 2V to 30V. It can deliver up to 1A of output current. At light load conditions, DC1731A can operate in Burst Mode® operation to improve the efficiency. The user can choose to use internal or external compensation. The switching frequency of LTC3646 is programmable from 200kHz to 3MHz. It can be synchronized to an external clock through the MODE/SYNC pin.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。