製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1729A is a 2.1A low dropout adjustable linear regulator featuring the LT3086. The device is designed with multiple features and operates over a wide 1.4V to 40V input supply range. The LT3086 requires only one resistor to set the output voltage from 0.4V to 32V and it is stable with ceramic output capacitors requiring a minimum of 10μF.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。