製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1727A is a dual monolithic buck regulator with power-on reset and watchdog timer featuring the LT3641. The board operates from inputs up to 42V and withstands transients up to 55V. The outputs are 5V, 1A and 1.8V, 0.8A. At light loads, both regulators operate in low ripple Burst Mode® to maintain high efficiency and low output ripple. The power-on reset and watchdog timer periods are independently adjustable using external capacitors.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。