製品概要

製品概要

DC1724Aは、LTM8029を使用したμModule®降圧コンバータです。消費する静止電流は、わずか5μAです。このデモ回路は、600kHzの動作周波数で、5Vで、600mAを出力するように設計されています。入力電圧範囲は5.6V~36Vです。


入力電圧がプログラムされた出力電圧に向かって低下した場合、LT3973はスイッチオフ時間のスキップを開始し、スイッチング周波数を低下させ、出力レギュレーションを最大デューティ・サイクルの約97.5%まで維持します。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。