製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1707 is a high efficiency monolithic step-down DC/DC switching regulator designed for double-data-rate (DDR) memory termination in computer systems. The VTT output is capable of sourcing and sinking up to 6A with an output voltage equal to one-half the voltage applied to the VDDQIN terminal or one-half the input supply voltage, selected by a jumper. An additional low current output (VTTR) also equal to one-half the voltage on VDDQIN can source and sink up to 10mA. Input voltage range is from 2.25V to 5.5V with overvoltage protection for transients exceeding 6.5V.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。