製品概要
製品概要
DC1705Cは、超低ノイズおよびスプリアス、VCO内蔵インテジャーN周波数シンセサイザLTC6946を搭載しています。VCOは外付け部品を使用せず、外部システムのサポートなしに内部で補正されます。
DC1705Cには4つのオプションがあり、LTC6946の各バージョンごとに1つずつです。デモ使用説明書の表1はDC1705Cの使用可能なオプションを説明しています。
各DC1705Cは、リファレンス周波数入力fREF(REF+ IN)、リファレンス出力バッファ(REF OUT)、および差動RF出力(RF+およびRF–)に50Ω SMAコネクタを提供します。DC590 USBシリアル・コントローラ・ボードはLTC6946とのSPI通信に使用され、付属のPLLWizard™ソフトウェアにより制御されます。
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。