-
DC1675 - Schematic3/6/2012PDF191K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1675A is a high efficiency, 6-phase, synchronous buck converter with a 7V to 14V input range that utilizes two LTC3829 controllers. It can supply 120A maximum load current with a 1.5V output voltage. The LTC3829 is a feature-rich single-output 3-phase synchronous buck controller with on-chip drivers and remote output voltage sensing.
対象となる製品
関連資料
-
DC1675A - Demo Manual3/30/2011PDF1M
-
DC1675A - Design Files3/30/2011ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。