-
DC1668B - Schematic5/3/2012PDF113K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1668B-C is a PolyPhase® power supply featuring four LTM4627 high efficiency synchronous buck μModule® regulators. The DC1668B-C input voltage range is between 4.5V to 20V with a jumper programmable output voltage from 0.6V to 3.3V. The demo circuit can deliver up to 50A of load with excellent current-sharing. Current derating may be necessary under certain operating conditions.
対象となる製品
関連資料
-
DC1668B-C - Demo Manual2/15/2013PDF575K
-
DC1668B - Design Files12/15/2011ZIP4M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。