製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1668B-A is a PolyPhase® power supply featuring two LTM4627 high efficiency synchronous buck μModule® regulators. The DC1668B-A input voltage range is between 4.5V to 20V with a jumper programmable output voltage from 0.6V to 3.3V. The demo circuit can deliver up to 30A of load with excellent current-sharing. Current derating may be necessary under certain operating conditions.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。