-
DC1667A - Schematic12/21/2011PDF67K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1667A is a step-down DC/DC converter using LTC3600 monolithic synchronous buck regulator. DC1667A has an input voltage range of 4.5V to 15V, and is capable of delivering up to 1.5A of output current. The output voltage of the DC1667 can be set by a single resistor from 0V to (VIN – 0.5)V. At light load conditions, DC1667 can operate in discontinuous mode to improve the efficiency.
対象となる製品
関連資料
-
DC1667A - Demo Manual12/1/2014PDF257K
-
DC1667A - Design Files12/21/2011ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。