-
DC1641A - Schematic3/6/2012PDF55 K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1641 is DC/DC boost converter featuring the LTC3786 constant frequency current mode boost controller. The DC1641A operates over 5V to 24V input and provides over 5A at 6V input voltage and over 9A of output current at 10V input as shown in figure 3. The 350kHz constant frequency operation results in small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over wide load range with no minimum load requirement. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.
対象となる製品
関連資料
-
DC1641A - Demo Manual11/24/2010PDF604K
-
DC1641A - Desgin Files9/16/2011ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。