-
DC1640A - Schematic2/16/2012PDF86K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1640A is a 1.5V/20A synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 14V. The demo board comes in two versions. The A version uses inductor DCR current sensing with an iron powder inductor for high efficiency. The B version uses a 2mΩ /1% sense resistor for accurate current sensing with a low DCR ferrite inductor. The fixed on-time valley current mode topology of the LTC3833 allows for a fast load step response.
対象となる製品
関連資料
-
DC1640A - Demo Manual6/8/2011PDF767K
-
DC1640A - Design Files8/17/2011ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。