製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1625A is intended to demonstrate performance of the LTC4227-1/LTC4227-2/LTC4227-3/LTC4227-4 dual ideal diode and Hot Swap controller. Each rail has an individual ideal diode. Ideal diode outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit.


 


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。