-
DC1623A - Schematic3/28/2012PDF57K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1623A features the LTM8033, a low-EMI EN55022 Class B certified step-down μModule® regulator, pre-configured for a 3.3V/3A output from a 5.5V to 36V input. The circuit supports other features of the LTM8033 including synchronization to an external clock, current sharing with another LTM8033 μModule regulator, and burst mode operation for improved efficiency at light loads.
関連資料
-
DC1623A - Demo Manual2/25/2011PDF242K
-
DC1623A - Design Files8/25/2010ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。