製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1617A is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC3855EFE in a high density, two sided drop-in layout with power components on the top and the control circuit on the bottom. The package style for the LTC3855EFE is a 38-lead TSSOP. The board comes in two assembly types. The –B assembly is a high power, 12V/6A and 5V/10A converter with a 13V to 36V input. A sense resistor is used to provide a precise current limit. Unlike the –A assembly, on the –B assembly the remote sense diff amp is bypassed since VOUT2 is > 3.3V.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。