製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1610 is a step-down converter, using the LTC3604 monolithic synchronous buck regulator in the 3 × 3 QFN-16 package. The DC1610A has a maximum input voltage 15V, and is capable of delivering up to 2.5A of output current at a minimum input voltage of 3.6V. The output voltage of the DC1610A can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3604.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。