製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1608A features the LT3745, a 16-channel 50mA buck LED driver controller and serial interface. Each channel drives a single LED. Three LT3745's are connected in series with each one controlling a color in a 16 LED RGD array. Each channel has an individually adjustable 12-bit (4096-step) grayscale PWM dimming control and a 6-bit (64-step) dot correction current adjustment.


The demo board input voltage range is 9V to 40V and the buck controller outputs 3.4V or 4.2V depending on the color of the LED.

対象となる製品

ハードウェア (1)

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。