製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1607 is a multioutput power supply with a pushbutton controller and a dual string LED driver featuring the LTC3675. The LTC3675 operates from a 2.7V to 5.5V input voltage range and has four synchronous buck regulators (1A × 2, 0.5A × 2), a buck-boost regulator (1A), a boost regulator (1A power switch), plus an always-on LDO regulator. The buck regulators may be combined together to create a higher power buck regulator with a single inductor.


The LED boost driver can drive two strings of up to 10 LEDs at up to 25mA each, two strings of 5 LEDs at up to 50mA each, or be configured as a fixed high voltage boost regulator.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。