製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 1598A is a fixed frequency synchronous buck-boost converter with an extended input and output range. The unique 4-switch, single inductor architecture provides low noise and seamless operation from input voltages above, below, or equal to the output voltage.
The LTC3112 features selectable PWM or Burst Mode operation, and an easily synchronizable oscillator. An output current monitor allows the load current to be controlled or monitored. The LTC3112 operates with a 2.7V to 15V input voltage range and a VOUT range from 2.5V to 14V. The demonstration board has been designed to operate with VIN from 2.7V to 15V and an output current up to 2.5A. For VIN < 5V, IOUT capability is reduced. VOUT is set to 5.0V.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。