-
DC1588A - Schematic5/3/2012PDF73K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1588A features the LTM4611EV, a low input voltage 15A step-down power module. The operating input voltage range is 1.5V to 5.5V with an output voltage range from 0.8V to 5V. DC1588A can support a load current up to 15A, while derating may be necessary for different VIN, VOUT and thermal conditions. The LTM4611EV can operate in pulse-skipping mode or Burst Mode® operation for high efficiency under a light load. The DC1588A has a default programmable switching frequency of 500kHz and may be synchronized to an external clock from 360kHz up to 710kHz.
対象となる製品
関連資料
-
DC1588A - Demo Manual10/25/2010PDF630K
-
DC1588A - Design Files7/23/2010ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。