-
DC1580A - Schematic5/3/2012PDF99K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1580A is a high efficiency, polyphase, synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 50A maximum load current at 1.5V output. The demo board uses the LTC3856EUH controller. The LTC3856 is a feature-rich single-output dual-phase synchronous buck controller with on-chip drivers and remote differential output voltage sensing. This board is setup with sense resistor configuration with optional inductor DCR sensing circuit.
対象となる製品
関連資料
-
DC1580A - Demo Manual7/23/2010PDF241K
-
DC1580A - Design Files7/23/2010ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。