-
DC1578A - Schematic5/3/2012PDF42K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1578A-A is a micropower monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the fixed 3.3V output LT3695-3.3. The demo board operates from 4.5V to 36V and can withstand input voltage transients up to 60V. It provides 3.3V @ 1A at its output. The LT3695 family tolerates adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.
対象となる製品
関連資料
-
DC1578A - Demo Manual6/17/2010PDF294K
-
DC1578A - Design Files6/17/2010ZIP605K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。