製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1568A is a 2A monolithic multichemistry battery charger for solar power applications featuring the LT3652EDD. The LT3652 is a complete mid-power Li-Ion battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger employs a 3.3V float voltage feedback reference that allows the battery float voltage to be adjusted up to 14.4V.


The LT3652 has an input voltage regulation loop which reduces charge current if the input falls below a programmed level, set with a resistor divider. The circuit provides CC/CV charging with a 2A maximum charge current that is programmed by a sense resistor.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。