-
DC1567B - Schematic10/5/2015PDF38K
製品概要
製品概要
デモ回路 1567B は、IEEE 802.3 Type 1 および Type 2(ハイ・パワー)準拠の Power over Ethernet(PoE)システムで使用するように設計されたシングル電源装置(PSE)コントローラ LTC4274 を備えています。LTC4274 はミッドスパン・パワー・インジェクタとして DC1567B 内に構成され、既存ネットワーク・システムからのデータは電力と共に給電デバイス(PD)に出力されます。LTC4274 は PD の検出と分類を自律的に行い、ポートに対して電源を投入し、マイクロコントローラを必要とせずにポート電源を切り離すことができます。2 秒間のバックオフ・タイマーにより、ミッドスパン構成をサポートしています。デモ用ボードへの給電には、55 V の公称電源を推奨します。
対象となる製品
関連資料
-
DC1567B - Demo Manual (Rev. B)10/5/2015PDF436K
-
DC1567B - Design Files4/21/2016ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。