製品概要

製品概要

デモ回路 1566は、LT3970を搭載した モノリシック・ステップダウン DC/DC スイッチング・レギュレータです。スイッチング周波数は最高 2MHz まで調整可能です。このデモ用回路は、6V~40V入力、5V、350mA 出力用に設計されています。LT3970 は入力範囲が広いため、オートモーティブ用バッテリや 24V 工業用電源などの様々な入力電源を使用できます。低リップル・バースト・モード動作では、軽負荷状態で出力リップルを 15mV 以下に抑えながら効率が増加されます。この部品は、ピンが高い時に EN ピンが低く、アクティブな時にシャットダウンされています。Vin が 4.2V以上の場合、EN ピンの閾値は1V の時に正確です。抵抗デバイダを Vin から EN に追加すると、Vin が希望する電圧以上の時のみ、LT3970 が
出力を調整するようにプログラムできます。キャッチ・ダイオードおよび昇圧ダイオードが含まれているので、部品数が少なく、ソリューション・サイズが小型です。回路の消費はわずか、静止電流 2μA だけです。電流モード制御方式により、高速過渡応答と良好なループ安定性を実現しています。部品を短絡と過負荷状態から保護するために、キャッチ・ダイオード電流は制限されています。



購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。