製品概要
製品概要
The demo circuit 1559A features the LTM8046, a 2kVAC, 2.5W isolated flyback μModule® converter. The demo circuit is designed for a 5V output from a 3.2V to 26V input. The typical current capability of the 5V output varies with input voltage from about 150mA at VIN = 4V to about 550mA at VIN = 26V. R2 provides the necessary minimum load current to keep the VOUT in regulation throughout the entire input voltage range. Please see the Typical Performance Characteristics curves in the LTM8046 data sheet to determine the minimum load current for other input/output configurations.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。