-
DC1558A - Schematic10/12/2016PDF135K
製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 1558A is a 2.7V to 5.5V input, multioutput power supply with a pushbutton controller and I2C, featuring the LTC3589EUJ. The LTC3589 has three synchronous buck regulators (1.6A, 1A, 1A), a buck-boost regulator (1.2A), a 25mA always-on LDO, and three 200mA LDO regulators.
The switching regulator settings such as enables, feedback voltages, operating modes and other functions can be controlled via I2C.
対象となる製品
関連資料
-
DC1558A - Demo Manual10/12/2016PDF1M
-
DC1558A - Design Files10/12/2016ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。