-
DC1552A - Schematic1/25/2012PDF133K
製品概要
製品概要
デモ用回路1552は、48チャンネルPWMジェネレータおよびシリアル・インターフェースであるLT8500を利用しています。30V〜45Vの入力電源で動作し、それぞれ30mA、最大32Vの48チャンネルのLEDストリングを駆動します。また、ストリングごとに50mAに調整することもできます。LT8500は、3つの個別のLT3595A 16チャンネル降圧LEDドライバのPWM入力に直接接続された48チャンネルのPWMを駆動します。各LEDドライバは、最大45Vの入力で動作し、チャンネルごとに最大50mAのLED電流を供給します。
LT8500への入力は、最大50MHzで動作可能なシリアル・インターフェースです。DC1552Aは、入出力コネクタを備えており、単一のシリアル・インターフェースから駆動しながら、2つ以上のチェーンで直列接続できます。
対象となる製品
関連資料
-
DC1552A - Demo Manual1/25/2012PDF618K
-
DC1552A - Design Files1/25/2012ZIP1M