-
DC1543B - Schematic12/10/2020PDF70 K
製品概要
製品概要
デモ回路1543Bは、優れた入力と負荷保護機能を備えた高効率、高密度スイッチ・モード降圧電源μModuleレギュレータであるLTM4641を搭載しています。入力電圧範囲は4.5V~38Vです。出力電圧は10Aの定格負荷電流で、0.8V~6Vの範囲でジャンパによりプログラム可能です。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC1543Bには TRACK/SSピンがあり、出力トラッキングまたはソフトスタート時間をプログラムできます。DC1543Bでは、入力低電圧保護、入力ラッチ/ラッチなし過電圧保護、ラッチ/ラッチなし過熱保護を有効/無効にすることができます。
MODEピン・ジャンパをDCMに設定することによって、低負荷電流時に高い効率を達成できます。デモ回路1543Bを使用または変更する前に、デモ・マニュアルと併せてLTM4641のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC1543B - Demo Manual (Rev. 0)12/10/2020PDF824 K
-
DC1543B - Design Files12/10/2020ZIP1 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。