-
DC1543A - Schematic12/4/2012PDF66K
製品概要
製品概要
デモ回路1543Aは、優れた入力と負荷保護機能を持つ高効率、高密度スイッチ・モード・ステップダウン電源µモジュール・レギュレータであるLTM4641を構成します。入力電圧範囲は4.5V~38Vです。出力電圧は10Aの定格負荷電流で、0.8V~6Vの範囲でジャンパによりプログラム可能です。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。
対象となる製品
関連資料
-
DC1543A - Demo Manual (Rev. B)11/26/2012PDF283K
-
DC1543A - Design Files12/4/2012ZIP1M